• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95213.16 - SNR

SA95213.16
Référence SA95213.16

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95213.16

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Poids2,015 kg
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM8X125

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1207444Ford1208718Ford1209717Ford1231001Ford1233564Ford1233576Ford1305638Ford1327469Ford2N1118008AAFord2N1118008ABFord2N1118008ACFord2N1118008ADFord2N1118008AEFord2N1118080BLFord2S6118080BKMazda2S6118080CGMazda2S6118080CHMazda3M7118080AAMazda3M7118080ABMazda3M7118080ACFord3M7118080ADMazda3M7118080AE

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFIESTA VFIESTA V => Train arrièreDroit,GaucheFordFIESTA VFIESTA V => Train arrièreGauche,DroitFordFUSIONFUSION 1 => Train arrièreDroit,GaucheFordFUSIONFUSION 2 => Train arrièreDroit,Gauche