Référence SA95213.18
Ce kit contient les articles suivants
- SA95213.18
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
Poids | 1,788 kg |
Position d'assemblage | Train arrière |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 48 mm |
Diamètre de la tige | 15 mm |
Filetage de la tige | M8X125 |