Référence SA95243.05
Ce kit contient les articles suivants
- SA95243.05
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Poids | 3,313 kg |
Position d'assemblage | Train arrière |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Diamètre du tube | 42 mm |
Diamètre de la tige | 15 mm |
Filetage de la tige | M10x100 |