• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95313.14 - SNR

Référence SA95313.14

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95313.14

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X125

OE Equivalents

FabricantRéférenceSuzuki41800-62J00Suzuki41800-62J01-000Suzuki4180057K00Vauxhall, Opel4708275Vauxhall, Opel93193098

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelAGILAAGILA II => Train arrièreGauche,DroitSuzukiSPLASHSPLASH => Train arrière-SuzukiSWIFT IIISWIFT III => Train arrière-SuzukiSWIFT IIISWIFT III => Train arrièreGauche,DroitSuzukiSWIFT IVSWIFT IV => Train arrière-VauxhallAGILAAGILA II => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallAGILAAGILA II => Train arrièreGauche,Droit