Référence SA95511.37
Ce kit contient les articles suivants
- SA95511.37
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
Position d'assemblage | Train arrière |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en haut |
Diamètre du tube | 40 mm |
Diamètre de la tige | 12 mm |
Poids | 1,459 kg |