• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95811.09 - SNR

SA95811.09
Référence SA95811.09

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95811.09

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube43 mm
Diamètre de la tige12 mm
Poids1,41 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat51846485Lancia51904417Chrysler51912556Lancia51918198Fiat51925898Lancia51929876Fiat51930273Fiat51930385Fiat51932316Fiat51939980Fiat51940220Fiat51955345Fiat51955346Fiat51955347Fiat52072088Lancia52095657Fiat52161079Fiat52161080

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiatPANDAPANDA II => Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA III => Train arrièreGauche,DroitLanciaYPSILONYPSILON V => Train arrièreDroit,GaucheLanciaYPSILONYPSILON V => Train arrièreGauche,Droit