• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95811.17 - SNR

SA95811.17
Référence SA95811.17

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95811.17

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Poids1,322 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1540225Ford1578532Ford1672372Fiat50707568Fiat50708433Fiat50708786Fiat50708787Fiat50709081Fiat50709082Fiat50709576Fiat50709730Fiat50709731Fiat50709732Fiat51857280Fiat51857840Fiat51857841Fiat51857842Fiat51860150Fiat51864833Fiat51957096Fiat51957098Fiat51984161Fiat51984162Fiat52151120Fiat52151121Ford9S5118125AAFord9S5118125ACFord9S5118125AD

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFiat500 ABARTH500 ABARTH II09/2020 => Train arrièreGauche,DroitFiat500500 II09/2020 => Train arrièreDroit,GaucheFiat500500 II09/2020 => Train arrièreGauche,DroitFiatPANDAPANDA II => Train arrièreGauche,DroitFordKAKA II => Train arrièreDroit,Gauche