• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95911.25 - SNR

SA95911.25
Référence SA95911.25

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95911.25

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige12 mm
Poids1,544 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot1623314380Peugeot1623314480Peugeot5202L4Peugeot5202L5Peugeot5202R5Peugeot5202R6Peugeot5202Z2Peugeot5202Z3Peugeot5206Q7Peugeot5206Q8Peugeot5206R5Peugeot5206R6Peugeot5206RZPeugeot5206T8Peugeot5206V8Peugeot5206W6Peugeot5206X4Peugeot5206Y3Peugeot9809252180Peugeot9809252280Peugeot9811403080

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPeugeot205205 1 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot205205 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot206206 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot306306 1 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot306306 2 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot306306 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot406406 2 => Train avantDroit,GauchePeugeot406406 2 => Train avantGauche,Droit