• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95913.20 - SNR

SA95913.20
Référence SA95913.20

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95913.20

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X125
Poids2,133 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen5206AAPeugeot5206NLPeugeot5206NNPeugeot, Citroen5206T9Peugeot5206V0Peugeot, Citroen5206V9Peugeot5206W0Peugeot, Citroen5206W2Peugeot5206W3Peugeot5206W4Peugeot5206Y2Peugeot, Citroen9811403880Peugeot9811403980

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC4 IC4 I => Train arrièreDroit,GaucheCitroenC4 IC4 I => Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 1 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 1 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot307307 2 => Train arrièreDroit,GauchePeugeot307307 2 => Train arrièreGauche,Droit