• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA95913.28 - SNR

SA95913.28
Référence SA95913.28

Ce kit contient les articles suivants

  • SA95913.28

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X125
Poids1,791 kg

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen1610864380Toyota4853008B10Toyota485300H010Toyota485300H040Toyota485300H041Toyota485300H050Toyota485300H051Toyota485300H060Peugeot, Citroen5206EEPeugeot, Citroen5206EGPeugeot, CitroenB000771580Peugeot, CitroenB000869580Peugeot, CitroenB000869680Peugeot, CitroenB001049280

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenC1C1 I => Train arrièreGauche,DroitCitroenC1C1 II => Train arrièreGauche,DroitPeugeot107107 1 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot107107 2 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot107107 3 => Train arrièreGauche,DroitPeugeot108108 => Train arrièreGauche,DroitToyotaAYGOAYGO I => Train arrièreDroit,GaucheToyotaAYGOAYGO I => Train arrièreGauche,DroitToyotaAYGOAYGO II => Train arrièreDroit,Gauche