• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA96513.05 - SNR

SA96513.05
Référence SA96513.05

Ce kit contient les articles suivants

  • SA96513.05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,946 kg
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube50 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM8X125

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo31212805Volvo31262151

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordGALAXYGALAXY II => Train arrière-FordMONDEOMONDEO => Train arrière-FordMONDEO IIIMONDEO III => Train arrière-FordS-MAXS-MAX I => Train arrière-VolvoS60S60 => Train arrière-VolvoS60 IIS60 II => Train arrière-VolvoS80 IIS80 II => Train arrière-VolvoV60V60 => Train arrière-VolvoV60 IIV60 II => Train arrière-VolvoV70V70 => Train arrière-VolvoV70V70 II => Train arrière-VolvoXC70 IIXC70 II => Train arrière-VolvoXC70 IIXC70 II => Train arrièreDroit,GaucheVolvoXC70 IIXC70 II => Train arrièreGauche,Droit