• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA96913.19 - SNR

Référence SA96913.19

Ce kit contient les articles suivants

  • SA96913.19

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Système d'amortisseurBitube
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X100
Poids1,508 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSaab13271702Opel436405Opel436437Toyota, Nissan4851125020Toyota, Nissan4851129045Nissan4851129046Toyota, Nissan4851129047Toyota4851319375Toyota, Nissan4853112070Toyota4853112090Toyota, Nissan4853112100Toyota, Nissan4853112110Toyota4853112120Toyota, Nissan4853112130Toyota, Nissan4853112140Toyota, Nissan4853112180Toyota, Nissan4853119295Toyota, Nissan4853119305Toyota, Nissan4853119315Toyota, Nissan4853119355Toyota, Nissan4853119365Toyota, Nissan4853119375Toyota, Nissan4853119395Toyota, Nissan4853120020Toyota, Nissan4853120040Toyota4853120070Toyota, Nissan4853120080Toyota, Nissan4853120090Toyota, Nissan4853123150Toyota4853125020Toyota, Nissan4853129065Toyota, Nissan4853129085Toyota, Nissan4853129115Toyota, Trabant4853129155Toyota, Nissan4853129175Toyota, Trabant4853129205Toyota, Nissan4853129825Toyota4853139566Trabant5001804Toyota, Nissan5516300050Toyota, Nissan5516300230Isuzu5516300350Nissan5621019625Nissan56210K2625Nissan56210N6325Nissan56210U1501Nissan56210U1526Opel90023779Opel90141525Opel9293946Opel93191129Isuzu9516302610Toyota, Nissan9516302870Toyota, Nissan9516306070Toyota, Nissan9516306730RoverGDA1032IsuzuKG4621

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelASTRAASTRA III => Train arrièreDroit,GaucheOpelASTRAASTRA III => Train arrièreGauche,DroitSaab9-59-504/2010 => 02/2012Train arrièreDroitSaab9-59-5 II04/2010 => 02/2012Train arrière-