Référence SA96933.04
Ce kit contient les articles suivants
- SA96933.04
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Système d'amortisseur | Bitube |
Poids | 2,695 kg |
Position d'assemblage | Train arrière |
Type d'amortisseur | Gaz |
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 15 mm |
Filetage de la tige | M12X125 |