Référence SA97711.03
Ce kit contient les articles suivants
- SA97711.03
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Train arrière |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en bas |
Diamètre du tube | 50 mm |
Diamètre de la tige | 16 mm |
Poids | 2,329 kg |