• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA98411.05 - SNR

SA98411.05
Référence SA98411.05

Ce kit contient les articles suivants

  • SA98411.05

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurBossage en haut
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige12 mm
Poids1,546 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai553000Q000Hyundai553001J000Kia, Hyundai553001K000Kia, Hyundai553001K100Kia553001P000Kia553001P100Hyundai553001R100Kia553001W000Kia553001W001Kia553001X000Kia553001X001Kia553001X500Hyundai553002V150Hyundai553002V250Hyundai553002V260Hyundai553002V262Hyundai553002V552Hyundai553004L000Kia, Hyundai553004L001Kia553004L002Hyundai553004P000Hyundai553004V000Hyundai55300B5000Hyundai55300X100

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiix20IX20 103/2011 => Train arrièreGauche,DroitHyundaiix20IX20 203/2011 => Train arrièreGauche,DroitHyundaiVELOSTERVELOSTER => 11/2014Train arrièreGauche,DroitHyundaii20 Ii20 I => Train arrièreDroit,GaucheHyundaii20 Ii20 I => Train arrièreGauche,DroitKiaRIO IIIRIO III => 04/2012Train arrièreDroit,GaucheKiaRIO IIIRIO III => Train arrièreGauche,DroitKiaVENGAVENGA 1 => 03/2011Train arrièreDroit,GaucheKiaVENGAVENGA 1 => 03/2011Train arrièreGauche,DroitKiaVENGAVENGA 203/2011 => Train arrièreDroit,GaucheKiaVENGAVENGA 203/2011 => Train arrièreGauche,Droit