Référence SA98911.01
Ce kit contient les articles suivants
- SA98911.01
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'amortisseur | Bitube |
| Poids | 1,599 kg |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Type d'amortisseur | Gaz |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Mode de serrage d'amortisseur | Bossage en haut |
| Diamètre du tube | 48 mm |
| Diamètre de la tige | 12 mm |