• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA98913.02 - SNR

SA98913.02
Référence SA98913.02

Ce kit contient les articles suivants

  • SA98913.02

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Diamètre du tube48 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X125
Poids2,099 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceKia, Hyundai553112T110Kia, Hyundai553112T120Hyundai553112Y001Hyundai553112Y010Hyundai553112Y300Hyundai553112Y350Kia, Hyundai553112Y800Kia, Hyundai553113U000Hyundai553113U010Hyundai553113V010Kia, Hyundai553114R010

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiI40I40 1 => 09/2011Train arrièreDroit,GaucheHyundaiI40I40 1 => 09/2011Train arrièreGauche,DroitHyundaiix35IX35 1 => 09/2012Train arrièreDroit,GaucheHyundaiix35IX35 1 => 09/2012Train arrièreGauche,DroitHyundaiix35IX35 2 => Train arrièreGauche,DroitKiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => Train arrièreDroit,GaucheKiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => Train arrièreGauche,Droit