• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Amortisseur

SA99013.04 - SNR

SA99013.04
Référence SA99013.04

Ce kit contient les articles suivants

  • SA99013.04

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageTrain arrière
Type d'amortisseurGaz
Système d'amortisseurBitube
Modèle d'amortisseurAmortisseur télescopique
Mode de serrage d'amortisseurGoujon en haut
Diamètre du tube40 mm
Diamètre de la tige12 mm
Filetage de la tigeM10X125
Poids1,947 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel13279263Vauxhall, Opel13337427Opel13368276Opel13412740Opel13420233Opel436072Opel436127Opel436233Opel436488Opel436489Opel436506Opel436512Opel436526Opel436529Opel436530Opel436571Opel436575Opel436705Opel72118266Opel90007588Opel90094801Opel90094803Opel90140353Opel90141851Opel90193744

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementChevroletCRUZECRUZE 1 => Train arrière-ChevroletCRUZECRUZE 2 => Train arrière-DaewooCRUZECRUZE => Train arrière-OpelASTRAASTRA => Train arrière-OpelASTRAASTRA I => Train arrièreDroit,GaucheOpelASTRAASTRA IV => Train arrière-OpelASTRAASTRA IV => Train arrièreDroit,GaucheOpelASTRAASTRA IV => Train arrièreGauche,DroitOpelVECTRAVECTRA I => Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA III => Train arrière-OpelZAFIRAZAFIRA III => Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRAZAFIRA III => Train arrièreGauche,DroitVauxhallZAFIRAZAFIRA III => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallZAFIRAZAFIRA III => Train arrièreGauche,Droit