Référence SA99040.01L
Ce kit contient les articles suivants
- SA99040.01L
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
Article paire | SA99040.02R |
Position d'assemblage | Arrière gauche |
Type d'amortisseur | Gaz |
Système d'amortisseur | Bitube |
Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
Diamètre du tube | 45 mm |
Diamètre de la tige | 20 mm |
Filetage de la tige | M10X125 |
Poids | 4,195 kg |