Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SES208
- SF208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 36 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 14,5 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 55,7 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 30,2 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,7 mm |
d - Diamètre arbre | 40 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 60,3 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 102 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 32 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 19,3 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,2 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |