Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SES212
- SCOE212-60
- SF212N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 48 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 20 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 71,1 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 37,1 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 53,1 mm |
d - Diamètre arbre | 60 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 84,2 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 29 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 143 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 175 mm |
N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
S - Distance face / centre du palier | 11 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 82,7 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,4 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 35,9 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 5,765 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 18,7 N-m |