Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Hauteur du logement | 25,5 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 7,9 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 39 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 21,5 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 31 mm |
d - Diamètre arbre | 20 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 33,3 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 54 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 15 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 106,4 mm |
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 76,2 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 38,1 mm |
J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement | 42,9 mm |
J4 - Distance entre trous de fixation | 22,4 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 60,5 mm |
L2 - Largeur de la bride | 60,2 mm |
N - Dimension trou de fixation | 10 mm |
S - Distance face / centre du palier | 7 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 49 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 6,6 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,549 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |