• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

SESFB208-24 - SNR

SESFB208-24

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,7 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage55,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,7 mm
d - Diamètre arbre38,1 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon60,3 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement164 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert114 mm
J - Distance entre trous de fixation50 mm
J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement60,3 mm
J4 - Distance entre trous de fixation41,3 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
L2 - Largeur de la bride78 mm
N - Dimension trou de fixation13,5 mm
S - Distance face / centre du palier9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32 kN
C0 - Capacite de charge statique19,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,69 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m