Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCOE207-35 (x2)
- SES207
- SP207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 48 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 27 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 25,4 mm |
d - Diamètre arbre | 35 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 55,6 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 47,6 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 19 mm |
H2 - Hauteur du logement | 94 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 127 mm |
L - Longueur du logement | 167 mm |
N - Dimension trou de fixation | 17 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 21 mm |
S - Distance face / centre du palier | 8,5 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 77,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,3 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,044 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |