SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec bague excentrique, joint à une lèvre, graisse alimentaire

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement51 mm
A1 - Largeur au sommet du logement29 mm
B - Largeur Bague Intérieure30,2 mm
d - Diamètre arbre50 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon69,9 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle100 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage19 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement57,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement13 mm
H2 - Hauteur du logement117 mm
J - Distance entre trous de fixation101,6 mm
L - Longueur du logement140 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier10 mm
Z - Largeur avec couvercles91,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35 kN
C0 - Capacite de charge statique23,1 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,91 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m