• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

SM-UCP205D1 - NTN

SM-UCP205D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement38 mm
Width over pressed steel covers (A4)57 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Hauteur au centre du roulement36,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement71 mm
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
L - Longueur du logement140 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement42 mm
u - Largeur trou de fixation13 mm
N1 - Longueur du trou de montage16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Masse0,9 kg