• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

SM-UKP213D1;H2313X - NTN

SM-UKP213D1;H2313X

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement70 mm
Width over pressed steel covers (A4)107 mm
Insert - total width (B1)65 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Hauteur au centre du roulement76,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27 mm
H2 - Hauteur du logement151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Longueur du logement265 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement77 mm
u - Largeur trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage28 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse5,9 kg