Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 55 mm d1 - Grand diamètre intérieur 65 mm a - Longueur logement 255 mm b - Largeur embase logement 70 mm c - Hauteur embase logement 28 mm g - Largeur du logement du roulement 44 mm h - Hauteur au centre du roulement 70 mm h1 - Hauteur du logement 127 mm l - Largeur milieu du logement 95 mm l1 - Largeur entre TS 107 mm l2 - Largeur entre TA 162 mm l3 - Largeur entre V-ring 117 m - Distance trou de fixation (longueur) 210 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 200 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 40 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 234 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 49 mm u - Largeur trou de fixation 18 mm v - Longueur trou de fixation 24 mm D - Diamètre extérieur roulement 100 mm B - Largeur RDC 9 mm Quantité initiale de graisse 180 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 162 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 211 DS Joints LA (labyrinthe) SC 211 LA Joints FS (en feutre) SC 211 FSS Joints TA (Taconite) SC 211 TA Joints SV (V-ring complet) SC 211 SV Obturateur EC SC513-611EC Option joints V-ring V65A
ECROUS G - Boulons de fixation M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 N-m Boulons d'assemblage M16x60 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 355 kN Charge de rupture À P 55° 280 kN Charge de rupture à P 90° 170 kN Charge de rupture à P 120° 125 kN Charge de rupture à P 150° 118 kN Charge de rupture à P 180° 145 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC211
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1211 Bague de fixation (x2) FR100x11,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2211 Bague de fixation (x2) FR100x9,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 22211 Bague de fixation (x2) FR100x9,5x4