Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 85 mm |
d1 - Grand diamètre intérieur | 95 mm |
a - Longueur logement | 320 mm |
b - Largeur embase logement | 90 mm |
c - Hauteur embase logement | 32 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 61 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 95 mm |
h1 - Hauteur du logement | 183 mm |
l - Largeur milieu du logement | 125 mm |
l1 - Largeur entre TS | 142 mm |
l2 - Largeur entre TA | 208 mm |
l3 - Largeur entre V-ring | 152 |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 260 mm |
m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 252 mm |
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 52 mm |
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 292 mm |
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 66 mm |
u - Largeur trou de fixation | 22 mm |
v - Longueur trou de fixation | 28 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 150 mm |
B - Largeur RDC | 14 mm |
Quantité initiale de graisse | 500 cm³ |
Diamètre goupilles cylindriques | 6 mm |
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 210 mm |
JOINTS ET OBTURATEUR | |
---|---|
Joints DS (double lèvre) | SC 217 DS |
Joints LA (labyrinthe) | SC 217 LA |
Joints FS (en feutre) | SC 217 FSS |
Joints TA (Taconite) | SC 217 TA |
Joints SV (V-ring complet) | SC 217 SV |
Obturateur EC | SC217-314EC |
Option joints V-ring | V95A |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M20 |
Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
Boulons d'assemblage | M16x80 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 150 N-m |
Charges maximales 120° | 180 kN |
Charges maximales 150° | 100 kN |
Charges maximales 180° | 90 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 560 kN |
Charge de rupture À P 55° | 480 kN |
Charge de rupture à P 90° | 290 kN |
Charge de rupture à P 120° | 205 kN |
Charge de rupture à P 150° | 191 kN |
Charge de rupture à P 180° | 250 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Disque de régulation (RDC) | RDC217 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1217 |
Bague de fixation (x2) | FR150x16,5x6 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2217 |
Bague de fixation (x2) | FR150x12,5x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22217 |
Bague de fixation (x2) | FR150x12,5x5 |