Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 40 mm d1 - Grand diamètre intérieur 50 mm a - Longueur logement 205 mm b - Largeur embase logement 60 mm c - Hauteur embase logement 25 mm g - Largeur du logement du roulement 41 mm h - Hauteur au centre du roulement 60 mm h1 - Hauteur du logement 113 mm l - Largeur milieu du logement 90 mm l1 - Largeur entre TS 100 mm l2 - Largeur entre TA 154 mm l3 - Largeur entre V-ring 112 m - Distance trou de fixation (longueur) 170 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 160 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 34 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 188 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 44 mm u - Largeur trou de fixation 15 mm v - Longueur trou de fixation 20 mm D - Diamètre extérieur roulement 90 mm B - Largeur RDC 9 mm Quantité initiale de graisse 130 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 5 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 130 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 208 DS Joints LA (labyrinthe) SC 208 LA Joints FS (en feutre) SC 208 FSS Joints TA (Taconite) SC 208 TA Joints SV (V-ring complet) SC 208 SV Obturateur EC SC510-608EC Option joints V-ring V50A
ECROUS G - Boulons de fixation M12 Couple recommandé boulons de fixation 65 N-m Boulons d'assemblage M12x55 Couple recommandé boulons d'assemblage 65 N-m Charges maximales 120° 80 kN Charges maximales 150° 45 kN Charges maximales 180° 40 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 315 kN Charge de rupture À P 55° 265 kN Charge de rupture à P 90° 160 kN Charge de rupture à P 120° 121 kN Charge de rupture à P 150° 110 kN Charge de rupture à P 180° 140 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC308
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1308 Bague de fixation (x2) FR90x9x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2308 Bague de fixation (x2) FR90x4x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21308 Bague de fixation (x2) FR90x9x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22308 Bague de fixation (x2) FR90x4x3