Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC310 - SNR

SNC310

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC512-610-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur50 mm
d1 - Grand diamètre intérieur60 mm
a - Longueur logement255 mm
b - Largeur embase logement70 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Largeur du logement du roulement48 mm
h - Hauteur au centre du roulement70 mm
h1 - Hauteur du logement133 mm
l - Largeur milieu du logement105 mm
l1 - Largeur entre TS116 mm
l2 - Largeur entre TA170 mm
l3 - Largeur entre V-ring127
m - Distance trou de fixation (longueur)210 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)200 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)40 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)234 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)54 mm
u - Largeur trou de fixation18 mm
v - Longueur trou de fixation24 mm
D - Diamètre extérieur roulement110 mm
B - Largeur RDC10 mm
Quantité initiale de graisse210 cm³
Diamètre goupilles cylindriques6 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle162 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 210 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 210 LA
Joints FS (en feutre)SC 210 FSS
Joints TA (Taconite)SC 210 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 210 SV
Obturateur ECSC512-610EC
Option joints V-ringV60A
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons d'assemblageM16x60
Couple recommandé boulons d'assemblage150 N-m
Charges maximales 120°180 kN
Charges maximales 150°100 kN
Charges maximales 180°90 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°355 kN
Charge de rupture À P 55°300 kN
Charge de rupture à P 90°180 kN
Charge de rupture à P 120°132 kN
Charge de rupture à P 150°125 kN
Charge de rupture à P 180°160 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC310
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1310
Bague de fixation (x2)FR110x10,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2310
Bague de fixation (x2)FR110x4x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement21310
Bague de fixation (x2)FR110x10,5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement22310
Bague de fixation (x2)FR110x4x3