Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC312 - SNR

SNC312

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur60 mm
d1 - Grand diamètre intérieur70 mm
a - Longueur logement280 mm
b - Largeur embase logement80 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Largeur du logement du roulement56 mm
h - Hauteur au centre du roulement80 mm
h1 - Hauteur du logement155 mm
l - Largeur milieu du logement115 mm
l1 - Largeur entre TS128 mm
l2 - Largeur entre TA183 mm
l3 - Largeur entre V-ring142
m - Distance trou de fixation (longueur)230 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)220 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)48 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)257 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)58 mm
u - Largeur trou de fixation18 mm
v - Longueur trou de fixation24 mm
D - Diamètre extérieur roulement130 mm
B - Largeur RDC10 mm
Quantité initiale de graisse330 cm³
Diamètre goupilles cylindriques6 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle186 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 212 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 212 LA
Joints FS (en feutre)SC 212 FSS
Joints TA (Taconite)SC 212 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 212 SV
Obturateur ECSC515-612EC
Option joints V-ringV70A
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons d'assemblageM16x70
Couple recommandé boulons d'assemblage150 N-m
Charges maximales 120°180 kN
Charges maximales 150°100 kN
Charges maximales 180°90 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°475 kN
Charge de rupture À P 55°411 kN
Charge de rupture à P 90°250 kN
Charge de rupture à P 120°185 kN
Charge de rupture à P 150°160 kN
Charge de rupture à P 180°215 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC312
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1312
Bague de fixation (x2)FR130x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2312
Bague de fixation (x2)FR130x5x4
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement21312
Bague de fixation (x2)FR130x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement22312
Bague de fixation (x2)FR130x5x4