Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 65 mm d1 - Grand diamètre intérieur 75 mm a - Longueur logement 315 mm b - Largeur embase logement 90 mm c - Hauteur embase logement 32 mm g - Largeur du logement du roulement 58 mm h - Hauteur au centre du roulement 95 mm h1 - Hauteur du logement 175 mm l - Largeur milieu du logement 120 mm l1 - Largeur entre TS 135 mm l2 - Largeur entre TA 190 mm l3 - Largeur entre V-ring 147 m - Distance trou de fixation (longueur) 260 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 252 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 52 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 288 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 66 mm u - Largeur trou de fixation 22 mm v - Longueur trou de fixation 28 mm D - Diamètre extérieur roulement 140 mm B - Largeur RDC 12 mm Quantité initiale de graisse 440 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 213 DS Joints LA (labyrinthe) SC 213 LA Joints FS (en feutre) SC 213 FSS Joints TA (Taconite) SC 213 TA Joints SV (V-ring complet) SC 213 SV Obturateur EC SC516-313EC Option joints V-ring V75A
ECROUS G - Boulons de fixation M20 Couple recommandé boulons de fixation 290 N-m Boulons d'assemblage M16x80 Couple recommandé boulons d'assemblage 150 N-m Charges maximales 120° 180 kN Charges maximales 150° 100 kN Charges maximales 180° 90 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 500 kN Charge de rupture À P 55° 430 kN Charge de rupture à P 90° 265 kN Charge de rupture à P 120° 190 kN Charge de rupture à P 150° 175 kN Charge de rupture à P 180° 220 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC313
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1313 Bague de fixation (x2) FR140x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2313 Bague de fixation (x2) FR140x5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21313 Bague de fixation (x2) FR140x12,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22313 Bague de fixation (x2) FR140x5x6