Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 80 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 90 mm |
| a - Longueur logement | 345 mm |
| b - Largeur embase logement | 100 mm |
| c - Hauteur embase logement | 35 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 68 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 212 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 145 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 159 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 216 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 172 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 290 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 280 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 58 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 317 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 70 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 22 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 28 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 170 mm |
| B - Largeur RDC | 20 mm |
| Quantité initiale de graisse | 700 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 6 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 227 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 316 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 316 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 316 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 316 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 316 SV |
| Obturateur EC | SC519-616EC |
| Option joints V-ring | V90A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M20 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
| Boulons d'assemblage | M20x100 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 290 N-m |
| Charges maximales 120° | 260 kN |
| Charges maximales 150° | 150 kN |
| Charges maximales 180° | 130 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 710 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 580 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 355 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 265 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 230 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 300 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC316 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1316 |
| Bague de fixation (x2) | FR170x14,5x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2316 |
| Bague de fixation (x2) | FR170x5x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 21316 |
| Bague de fixation (x2) | FR170x14,5x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 | | Roulement | 22316 |
| Bague de fixation (x2) | FR170x5x6 |