Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 85 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 95 mm |
| a - Longueur logement | 380 mm |
| b - Largeur embase logement | 110 mm |
| c - Hauteur embase logement | 40 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 70 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 215 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 160 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 174 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 238 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 187 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 320 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 300 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 66 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 348 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 78 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 26 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 32 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
| B - Largeur RDC | 18 mm |
| Quantité initiale de graisse | 900 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 250 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 317 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 317 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 317 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 317 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 317 SV |
| Obturateur EC | SC520-617EC |
| Option joints V-ring | V95A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M24 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 500 N-m |
| Boulons d'assemblage | M24x100 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 500 N-m |
| Charges maximales 120° | 360 kN |
| Charges maximales 150° | 210 kN |
| Charges maximales 180° | 180 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 750 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 630 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 375 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 280 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 250 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 320 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC317 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1317 |
| Bague de fixation (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2317 |
| Bague de fixation (x2) | FR180x5x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 21317 |
| Bague de fixation (x2) | FR180x14,5x5 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 | | Roulement | 22317 |
| Bague de fixation (x2) | FR180x5x6 |