Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 25 mm |
a - Longueur logement | 185 mm |
b - Largeur embase logement | 52 mm |
c - Hauteur embase logement | 22 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 32 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 50 mm |
h1 - Hauteur du logement | 89 mm |
l - Largeur milieu du logement | 77 mm |
l1 - Largeur entre TS | 89 mm |
l2 - Largeur entre TA | 144 mm |
l3 - Largeur entre V-ring | 95 |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 150 mm |
m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 130 mm |
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 25 mm |
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 172 mm |
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 38 mm |
u - Largeur trou de fixation | 15 mm |
v - Longueur trou de fixation | 20 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 62 mm |
z - Distance RDC/bearing | 2 mm |
Quantité initiale de graisse | 45 cm³ |
Diamètre goupilles cylindriques | 5 mm |
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 113 mm |
JOINTS ET OBTURATEUR | |
---|---|
Joints DS (double lèvre) | SC 506 DS |
Joints LA (labyrinthe) | SC 506 LA |
Joints FS (en feutre) | SC 506 FS |
Joints TA (Taconite) | SC 506 TA |
Joints SV (V-ring complet) | SC 506 SV |
Obturateur EC | SC506-605EC |
Option joints V-ring | V25A |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons d'assemblage | M10x40 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 35 N-m |
Charges maximales 120° | 60 kN |
Charges maximales 150° | 35 kN |
Charges maximales 180° | 30 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 200 kN |
Charge de rupture À P 55° | 170 kN |
Charge de rupture à P 90° | 100 kN |
Charge de rupture à P 120° | 80 kN |
Charge de rupture à P 150° | 67 kN |
Charge de rupture à P 180° | 85 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Disque de régulation (RDC) | RDC506 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1206K |
Manchon de serrage | H 206 |
Bague de fixation (x2) | FR62x8x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2206K |
Manchon de serrage | H 306 |
Bague de fixation (x2) | FR62x6x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22206K |
Manchon de serrage | H 306 |
Bague de fixation (x2) | FR62x6x3 |