Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 40 mm |
a - Longueur logement | 205 mm |
b - Largeur embase logement | 60 mm |
c - Hauteur embase logement | 25 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 30 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 60 mm |
h1 - Hauteur du logement | 110 mm |
l - Largeur milieu du logement | 85 mm |
l1 - Largeur entre TS | 97 mm |
l2 - Largeur entre TA | 151 mm |
l3 - Largeur entre V-ring | 107 |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 170 mm |
m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 160 mm |
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 34 mm |
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 188 mm |
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 44 mm |
u - Largeur trou de fixation | 15 mm |
v - Longueur trou de fixation | 20 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 85 mm |
z - Distance RDC/bearing | 2 mm |
Quantité initiale de graisse | 105 cm³ |
Diamètre goupilles cylindriques | 5 mm |
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 130 mm |
JOINTS ET OBTURATEUR | |
---|---|
Joints DS (double lèvre) | SC 509 DS |
Joints LA (labyrinthe) | SC 509 LA |
Joints FS (en feutre) | SC 509 FS |
Joints TA (Taconite) | SC 509 TA |
Joints SV (V-ring complet) | SC 509 SV |
Obturateur EC | SC509EC |
Option joints V-ring | V40A |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons d'assemblage | M12x55 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 65 N-m |
Charges maximales 120° | 80 kN |
Charges maximales 150° | 45 kN |
Charges maximales 180° | 40 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 280 kN |
Charge de rupture À P 55° | 235 kN |
Charge de rupture à P 90° | 140 kN |
Charge de rupture à P 120° | 100 kN |
Charge de rupture à P 150° | 90 kN |
Charge de rupture à P 180° | 120 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Disque de régulation (RDC) | RDC509 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1209K |
Manchon de serrage | H 209 |
Bague de fixation (x2) | FR85x5,5x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2209K |
Manchon de serrage | H 309 |
Bague de fixation (x2) | FR85x3,5x4 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22209K |
Manchon de serrage | H 309 |
Bague de fixation (x2) | FR85x3,5x4 |