Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 90 mm a - Longueur logement 380 mm b - Largeur embase logement 110 mm c - Hauteur embase logement 40 mm g - Largeur du logement du roulement 70 mm h - Hauteur au centre du roulement 112 mm h1 - Hauteur du logement 215 mm l - Largeur milieu du logement 160 mm l1 - Largeur entre TS 174 mm l2 - Largeur entre TA 231 mm l3 - Largeur entre V-ring 187 m - Distance trou de fixation (longueur) 320 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 300 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 66 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 348 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 78 mm u - Largeur trou de fixation 26 mm v - Longueur trou de fixation 32 mm D - Diamètre extérieur roulement 180 mm z - Distance RDC/bearing 4 mm Quantité initiale de graisse 900 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 8 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 250 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 520 DS Joints LA (labyrinthe) SC 520 LA Joints FS (en feutre) SC 520 FSS Joints TA (Taconite) SC 520 TA Joints SV (V-ring complet) SC 520 SV Obturateur EC SC520-617EC Option joints V-ring V90A
ECROUS G - Boulons de fixation M24 Couple recommandé boulons de fixation 500 N-m Boulons d'assemblage M24x100 Couple recommandé boulons d'assemblage 500 N-m Charges maximales 120° 360 kN Charges maximales 150° 210 kN Charges maximales 180° 180 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 750 kN Charge de rupture À P 55° 630 kN Charge de rupture à P 90° 375 kN Charge de rupture à P 120° 280 kN Charge de rupture à P 150° 250 kN Charge de rupture à P 180° 320 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC520
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1220K Manchon de serrage H 220 Bague de fixation (x2) FR180x18x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2220K Manchon de serrage H 320 Bague de fixation (x2) FR180x12x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 22220K Manchon de serrage H 320 Bague de fixation (x2) FR180x12x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 23220K Manchon de serrage H 2320 Bague de fixation (x2) FR180x4,85x4,85