Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 115 mm |
| a - Longueur logement | 445 mm |
| b - Largeur embase logement | 130 mm |
| c - Hauteur embase logement | 50 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 90 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 150 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 290 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 190 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 207 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 269 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 221 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 380 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 370 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 80 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 414 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 92 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 28 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 35 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 230 mm |
| z - Distance RDC/bearing | 4 mm |
| Quantité initiale de graisse | 1600 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 302 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 526 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 526 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 526 FSS |
| Joints TA (Taconite) | SC 526 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 526 SV |
| Obturateur EC | SC226-526EC |
| Option joints V-ring | V120A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M24 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 500 N-m |
| Boulons d'assemblage | M24x130 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 500 N-m |
| Charges maximales 120° | 360 kN |
| Charges maximales 150° | 210 kN |
| Charges maximales 180° | 180 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 1060 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 900 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 540 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 410 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 360 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 450 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC526 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 22226K |
| Manchon de serrage | H 3126 |
| Bague de fixation (x2) | FR230x13x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 23226K |
| Manchon de serrage | H 2326 |
| Bague de fixation (x2) | FR230x5x6 |