Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNC532 - SNR

SNC532

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNC232-532-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur140 mm
a - Longueur logement550 mm
b - Largeur embase logement160 mm
c - Hauteur embase logement60 mm
g - Largeur du logement du roulement114 mm
h - Hauteur au centre du roulement170 mm
h1 - Hauteur du logement344 mm
l - Largeur milieu du logement235 mm
l1 - Largeur entre TS254 mm
l2 - Largeur entre TA319 mm
l3 - Largeur entre V-ring266
m - Distance trou de fixation (longueur)470 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)450 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)100 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)506 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)116 mm
u - Largeur trou de fixation35 mm
v - Longueur trou de fixation42 mm
D - Diamètre extérieur roulement290 mm
z - Distance RDC/bearing4 mm
Quantité initiale de graisse3000 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle372 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 532 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 532 LA
Joints FS (en feutre)SC 532 FS
Joints TA (Taconite)SC 532 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 532 SV
Obturateur ECSC232-532EC
Option joints V-ringV140A
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons d'assemblageM30x160
Couple recommandé boulons d'assemblage1005 N-m
Charges maximales 120°730 kN
Charges maximales 150°532 kN
Charges maximales 180°360 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°1700 kN
Charge de rupture À P 55°1450 kN
Charge de rupture à P 90°860 kN
Charge de rupture à P 120°640 kN
Charge de rupture à P 150°570 kN
Charge de rupture à P 180°730 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC532
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement22232K
Manchon de serrageH 3132
Bague de fixation (x2)FR290x17x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement23232K
Manchon de serrageH 2332
Bague de fixation (x2)FR290x5x6