Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 20 mm a - Longueur logement 185 mm b - Largeur embase logement 52 mm c - Hauteur embase logement 22 mm g - Largeur du logement du roulement 32 mm h - Hauteur au centre du roulement 50 mm h1 - Hauteur du logement 89 mm l - Largeur milieu du logement 77 mm l1 - Largeur entre TS 89 mm l2 - Largeur entre TA 144 mm l3 - Largeur entre V-ring 95 m - Distance trou de fixation (longueur) 150 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 130 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 25 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 172 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 38 mm u - Largeur trou de fixation 15 mm v - Longueur trou de fixation 20 mm D - Diamètre extérieur roulement 62 mm z - Distance RDC/bearing 2 mm Quantité initiale de graisse 45 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 5 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 113 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 605 DS Joints LA (labyrinthe) SC 605 LA Joints FS (en feutre) SC 605 FS Joints TA (Taconite) SC 605 TA Joints SV (V-ring complet) SC 605 SV Obturateur EC SC506-605EC Option joints V-ring V20A
ECROUS G - Boulons de fixation M12 Couple recommandé boulons de fixation 65 N-m Boulons d'assemblage M10x40 Couple recommandé boulons d'assemblage 35 N-m Charges maximales 120° 60 kN Charges maximales 150° 35 kN Charges maximales 180° 30 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 200 kN Charge de rupture À P 55° 170 kN Charge de rupture à P 90° 100 kN Charge de rupture à P 120° 80 kN Charge de rupture à P 150° 67 kN Charge de rupture à P 180° 85 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC605
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1305K Manchon de serrage H 305 Bague de fixation (x2) FR62x7,5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2305K Manchon de serrage H 2305 Bague de fixation (x2) FR62x4x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21305K Manchon de serrage H 305 Bague de fixation (x2) FR62x7,5x3