Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 65 mm a - Longueur logement 345 mm b - Largeur embase logement 100 mm c - Hauteur embase logement 35 mm g - Largeur du logement du roulement 65 mm h - Hauteur au centre du roulement 100 mm h1 - Hauteur du logement 192 mm l - Largeur milieu du logement 140 mm l1 - Largeur entre TS 155 mm l2 - Largeur entre TA 221 mm l3 - Largeur entre V-ring 162 m - Distance trou de fixation (longueur) 290 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 280 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 58 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 319 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 74 mm u - Largeur trou de fixation 22 mm v - Longueur trou de fixation 28 mm D - Diamètre extérieur roulement 160 mm z - Distance RDC/bearing 3 mm Quantité initiale de graisse 650 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 227 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 615 DS Joints LA (labyrinthe) SC 615 LA Joints FS (en feutre) SC 615 FS Joints TA (Taconite) SC 615 TA Joints SV (V-ring complet) SC 615 SV Obturateur EC SC518-615EC Option joints V-ring V65A
ECROUS G - Boulons de fixation M20 Couple recommandé boulons de fixation 290 N-m Boulons d'assemblage M20x90 Couple recommandé boulons d'assemblage 290 N-m Charges maximales 120° 260 kN Charges maximales 150° 150 kN Charges maximales 180° 130 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 670 kN Charge de rupture À P 55° 550 kN Charge de rupture à P 90° 340 kN Charge de rupture à P 120° 250 kN Charge de rupture à P 150° 220 kN Charge de rupture à P 180° 285 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC615
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1315K Manchon de serrage H 315 Bague de fixation (x2) FR160x14x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2315K Manchon de serrage H 2315 Bague de fixation (x2) FR160x5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21315K Manchon de serrage H 315 Bague de fixation (x2) FR160x14x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22315K Manchon de serrage H 2315 Bague de fixation (x2) FR160x5x6