Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
- SNC518-615-
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 65 mm |
a - Longueur logement | 345 mm |
b - Largeur embase logement | 100 mm |
c - Hauteur embase logement | 35 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 65 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 100 mm |
h1 - Hauteur du logement | 192 mm |
l - Largeur milieu du logement | 140 mm |
l1 - Largeur entre TS | 155 mm |
l2 - Largeur entre TA | 221 mm |
l3 - Largeur entre V-ring | 162 |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 290 mm |
m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 280 mm |
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 58 mm |
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 319 mm |
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 74 mm |
u - Largeur trou de fixation | 22 mm |
v - Longueur trou de fixation | 28 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 160 mm |
z - Distance RDC/bearing | 3 mm |
Quantité initiale de graisse | 650 cm³ |
Diamètre goupilles cylindriques | 6 mm |
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 227 mm |
JOINTS ET OBTURATEUR | |
---|---|
Joints DS (double lèvre) | SC 615 DS |
Joints LA (labyrinthe) | SC 615 LA |
Joints FS (en feutre) | SC 615 FS |
Joints TA (Taconite) | SC 615 TA |
Joints SV (V-ring complet) | SC 615 SV |
Obturateur EC | SC518-615EC |
Option joints V-ring | V65A |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M20 |
Couple recommandé boulons de fixation | 290 N-m |
Boulons d'assemblage | M20x90 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 290 N-m |
Charges maximales 120° | 260 kN |
Charges maximales 150° | 150 kN |
Charges maximales 180° | 130 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 670 kN |
Charge de rupture À P 55° | 550 kN |
Charge de rupture à P 90° | 340 kN |
Charge de rupture à P 120° | 250 kN |
Charge de rupture à P 150° | 220 kN |
Charge de rupture à P 180° | 285 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Disque de régulation (RDC) | RDC615 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1315K |
Manchon de serrage | H 315 |
Bague de fixation (x2) | FR160x14x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2315K |
Manchon de serrage | H 2315 |
Bague de fixation (x2) | FR160x5x6 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 21315K |
Manchon de serrage | H 315 |
Bague de fixation (x2) | FR160x14x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 | |
---|---|
Roulement | 22315K |
Manchon de serrage | H 2315 |
Bague de fixation (x2) | FR160x5x6 |