Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 70 mm a - Longueur logement 345 mm b - Largeur embase logement 100 mm c - Hauteur embase logement 35 mm g - Largeur du logement du roulement 68 mm h - Hauteur au centre du roulement 112 mm h1 - Hauteur du logement 212 mm l - Largeur milieu du logement 145 mm l1 - Largeur entre TS 159 mm l2 - Largeur entre TA 216 mm l3 - Largeur entre V-ring 172 m - Distance trou de fixation (longueur) 290 mm m1 - Distance poinçons (trous additionnels) 280 mm n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) 58 mm m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) 317 mm n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) 70 mm u - Largeur trou de fixation 22 mm v - Longueur trou de fixation 28 mm D - Diamètre extérieur roulement 170 mm z - Distance RDC/bearing 4 mm Quantité initiale de graisse 700 cm³ Diamètre goupilles cylindriques 6 mm m3 - Distance trous de centrage sous la semelle 227 mm
JOINTS ET OBTURATEUR Joints DS (double lèvre) SC 616 DS Joints LA (labyrinthe) SC 616 LA Joints FS (en feutre) SC 616 FSS Joints TA (Taconite) SC 616 TA Joints SV (V-ring complet) SC 616 SV Obturateur EC SC519-616EC Option joints V-ring V70A
ECROUS G - Boulons de fixation M20 Couple recommandé boulons de fixation 290 N-m Boulons d'assemblage M20x100 Couple recommandé boulons d'assemblage 290 N-m Charges maximales 120° 260 kN Charges maximales 150° 150 kN Charges maximales 180° 130 kN
CHARGES DE RUPTURE Charge de rupture à P 0° 710 kN Charge de rupture À P 55° 580 kN Charge de rupture à P 90° 355 kN Charge de rupture à P 120° 265 kN Charge de rupture à P 150° 230 kN Charge de rupture à P 180° 300 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Disque de régulation (RDC) RDC616
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 Roulement 1316K Manchon de serrage H 316 Bague de fixation (x2) FR170x14,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 Roulement 2316K Manchon de serrage H 2316 Bague de fixation (x2) FR170x5x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 Roulement 21316K Manchon de serrage H 316 Bague de fixation (x2) FR170x14,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 Roulement 22316K Manchon de serrage H 2316 Bague de fixation (x2) FR170x5x6