Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
- SNC524-620-
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 90 mm |
a - Longueur logement | 410 mm |
b - Largeur embase logement | 120 mm |
c - Hauteur embase logement | 45 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 86 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 140 mm |
h1 - Hauteur du logement | 271 mm |
l - Largeur milieu du logement | 185 mm |
l1 - Largeur entre TS | 199 mm |
l2 - Largeur entre TA | 256 mm |
l3 - Largeur entre V-ring | 212 |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 350 mm |
m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 330 mm |
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 74 mm |
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 378 mm |
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 88 mm |
u - Largeur trou de fixation | 26 mm |
v - Longueur trou de fixation | 32 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 215 mm |
z - Distance RDC/bearing | 4 mm |
Quantité initiale de graisse | 1400 cm³ |
Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 282 mm |
JOINTS ET OBTURATEUR | |
---|---|
Joints DS (double lèvre) | SC 620 DS |
Joints LA (labyrinthe) | SC 620 LA |
Joints FS (en feutre) | SC 620 FSS |
Joints TA (Taconite) | SC 620 TA |
Joints SV (V-ring complet) | SC 620 SV |
Obturateur EC | SC524-620EC |
Option joints V-ring | V90A |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M24 |
Couple recommandé boulons de fixation | 500 N-m |
Boulons d'assemblage | M24x130 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 500 N-m |
Charges maximales 120° | 360 kN |
Charges maximales 150° | 210 kN |
Charges maximales 180° | 180 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 950 kN |
Charge de rupture À P 55° | 800 kN |
Charge de rupture à P 90° | 475 kN |
Charge de rupture à P 120° | 355 kN |
Charge de rupture à P 150° | 320 kN |
Charge de rupture à P 180° | 420 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Disque de régulation (RDC) | RDC620 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1320K |
Manchon de serrage | H 320 |
Bague de fixation (x2) | FR215x19,5x6 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2320K |
Manchon de serrage | H 2320 |
Bague de fixation (x2) | FR215x6,5x5 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 21320K |
Manchon de serrage | H 320 |
Bague de fixation (x2) | FR215x19,5x6 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4 | |
---|---|
Roulement | 22320K |
Manchon de serrage | H 2320 |
Bague de fixation (x2) | FR215x6,5x5 |