Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNCD220 - SNR

SNCD220

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur100 mm
d1 - Grand diamètre intérieur115 mm
D1 - Trous de fixation MH126 mm
D2 - Trous de fixation MH218 mm
a - Longueur logement380 mm
b - Largeur embase logement110 mm
c - Hauteur embase logement40 mm
g - Largeur du logement du roulement70 mm
h - Hauteur au centre du roulement112 mm
h1 - Hauteur du logement215 mm
l - Largeur milieu du logement160 mm
l1 - Largeur entre TS177 mm
l2 - Largeur entre TA233 mm
l3 - Largeur entre V-ring191
m - Distance trou de fixation (longueur)320 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)300 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)66 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)348 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)78 mm
D - Diamètre extérieur roulement180 mm
B - Largeur RDC18 mm
Quantité initiale de graisse900 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle250 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 220 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 220 LA
Joints FS (en feutre)SC 220 FSS
Joints TA (Taconite)SC 220 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 220 SV
Obturateur ECSC520-617EC
Option joints V-ringV120A
ECROUS
Boulons d'assemblageM24x100
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°1350 kN
Charge de rupture À P 55°1134 kN
Charge de rupture à P 90°675 kN
Charge de rupture à P 120°504 kN
Charge de rupture à P 150°450 kN
Charge de rupture à P 180°576 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC220
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1220
Bague de fixation (x2)FR180x18x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2220
Bague de fixation (x2)FR180x12x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22220
Bague de fixation (x2)FR180x12x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement23220
Bague de fixation (x2)FR180x4,85x4,85