Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 160 mm |
a - Longueur logement | 510 mm |
b - Largeur embase logement | 180 mm |
c - Hauteur embase logement | 70 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 108 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 170 mm |
h1 - Hauteur du logement | 333 mm |
l - Largeur milieu du logement | 230 mm |
l1 - Largeur entre TS | 240 mm |
l2 - Largeur entre TA | 302 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 430 mm |
m1 - Distance entre trous de fixation | 470 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 100 mm |
u - Largeur trou de fixation | 28 mm |
v - Longueur trou de fixation | 34 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 280 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 86 mm |
W - Distance roulement | 14 mm |
Poids du corps | 71 kg |
Matériau de logement | ductile cast |
Quantité initiale de graisse | 2200 cm³ |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M24 |
Couple recommandé boulons de fixation | 500 N-m |
Boulons d'assemblage | M24x140 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 440 N-m |
Boulon(s) à œil | M16 |
Charges maximales 120° | 800 kN |
Charges maximales 150° | 460 kN |
Charges maximales 180° | 400 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 3060 kN |
Charge de rupture À P 55° | 3780 kN |
Charge de rupture à P 90° | 1800 kN |
Charge de rupture à P 120° | 1360 kN |
Charge de rupture à P 150° | 1220 kN |
Charge de rupture à P 180° | 1530 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Désignation de logement | SNCD3036 |
Roulement | 23036K |
Manchon de serrage | H3036 |
Bagues de fixation | 2 x FR280x17x10 |
Joint labyrinthe TS | TS-34 |
Joint taconite TA | TA-34 |
Couvercle d'extrémité TE | TE-34 |