Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3052 + 23052K - SNR

SNCD3052 + 23052K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur240 mm
a - Longueur logement700 mm
b - Largeur embase logement260 mm
c - Hauteur embase logement95 mm
g - Largeur du logement du roulement148 mm
h - Hauteur au centre du roulement240 mm
h1 - Hauteur du logement474 mm
l - Largeur milieu du logement310 mm
l1 - Largeur entre TS315 mm
l2 - Largeur entre TA397 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)600 mm
m1 - Distance entre trous de fixation650 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)150 mm
u - Largeur trou de fixation35 mm
v - Longueur trou de fixation42 mm
D - Diamètre extérieur roulement400 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement119,5 mm
W - Distance roulement12 mm
Poids du corps178 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse6500 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons d'assemblageM30x180
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM24
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°6100 kN
Charge de rupture À P 55°7500 kN
Charge de rupture à P 90°3600 kN
Charge de rupture à P 120°2700 kN
Charge de rupture à P 150°2500 kN
Charge de rupture à P 180°3000 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3052
Roulement23052K
Manchon de serrageH3052
Bagues de fixation2 x FR400x22x10
Joint labyrinthe TSTS-52
Joint taconite TATA-52
Couvercle d'extrémité TETE-52