• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur280 mm
d1 - Grand diamètre intérieur300 mm
a - Longueur logement770 mm
b - Largeur embase logement280 mm
c - Hauteur embase logement100 mm
g - Largeur du logement du roulement166 mm
h - Hauteur au centre du roulement260 mm
h1 - Hauteur du logement516 mm
l - Largeur milieu du logement320 mm
l1 - Largeur entre TS330 mm
l2 - Largeur entre TA413 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)650 mm
m1 - Distance entre trous de fixation720 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)160 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement420 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement127 mm
W - Distance roulement13 mm
Poids du corps223 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse7900 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x220
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM24
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°6800 kN
Charge de rupture À P 55°8400 kN
Charge de rupture à P 90°4100 kN
Charge de rupture à P 120°3000 kN
Charge de rupture à P 150°2700 kN
Charge de rupture à P 180°3400 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3056R
Roulement23056
Bagues de fixation6 x FR420x10x10
Joint labyrinthe TSTS-64
Joint taconite TATA-64
Couvercle d'extrémité TETE-64