Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 300 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 320 mm |
| a - Longueur logement | 790 mm |
| b - Largeur embase logement | 280 mm |
| c - Hauteur embase logement | 105 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 168 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 280 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 551 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 320 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 330 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 412 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 670 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 740 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 160 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 460 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 133,5 mm |
| W - Distance roulement | 16 mm |
| Poids du corps | 230 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 8500 cm³ |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M36 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1750 N-m |
| Boulons d'assemblage | M30x220 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 870 N-m |
| Boulon(s) à œil | M24 |
| Charges maximales 120° | 1300 kN |
| Charges maximales 150° | 750 kN |
| Charges maximales 180° | 650 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | |
|---|---|
| Charge de rupture à P 0° | 7200 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 9000 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 4300 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 3200 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 2800 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 3600 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Désignation de logement | SNCD3060R |
| Roulement | 23060 |
| Bagues de fixation | 2 x FR460x25x12 |
| Joint labyrinthe TS | TS-68 |
| Joint taconite TA | TA-68 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-68 |